BP 31 N
Número de artículo:101057520

Descripción de artículo
- En caja de plástico
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 20 mm.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal171249
Descripción del tipo de productoBP 31 N
Número de artículo (Nº artículo)101057520
EAN (European Article Number)4030661027166
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto90g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador24mm
Anchura del actuador48mm
Alta del actuador34mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/09/2026, 23:41