BP 34
Número de artículo:101057553
Archivo

Descripción de artículo
- En caja de plástico
- Polo S marcado en rojo
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 25 mm.
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoBP 34
Número de artículo (Nº artículo)101057553
EAN (European Article Number)4030661521275
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto56g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador34mm
Anchura del actuador17mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/11/2026, 07:53