BP308
Número de artículo:-

Descripción de artículo
- Sistema de control descentralizado
- Conforme a la normativa de seguridad EN 81-20/50
- Aplicable tanto para instalaciones de cable como hidráulicas
- algoritmo de grupos sofisticados, adaptable al cliente, sin necesidad de controlador adicional
- soporta todo tipo de puertas de hueco y cabina
- Interfaces: CANopen, USB, Ethernet, RS485 (DCP) y RS232
- soporta sistemas de posicionamiento absolutos (encoders lineales y rotativos)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBP308
eCl@ss number, version 11.027-24-40-90
Número eCl@ss, versión 9.027-24-40-90
ETIM number, version 7.0EC002584
ETIM number, version 6.0EC002584
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/11/2026, 01:17