BP3/14
Número de artículo:167001933

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13015114
Descripción del tipo de productoBP3/14
Número de artículo (Nº artículo)167001933
EAN (European Article Number)7895054058922
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoAmarillo
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto30g
Datos generales - Características
IluminableSí
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
Altura7,5mm
Diámetro total36mm
Diámetro del superficie tocable26mm
Diámetro del anillo frontal36mm
Diám. del taladro30,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/11/2026, 06:58