BP34
Número de artículo:151057553

Descripción de artículo
- En caja de plástico
- Polo S marcado en rojo
- Polo N marcado en verde
- Adecuado para su montaje en material férrico con una separación de 25 mm.
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Número de artículo de recambio101057553
Código ACE Schmersal188928
Descripción del tipo de productoBP34
Número de artículo (Nº artículo)151057553
EAN (European Article Number)4030661686387
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Peso bruto56g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador34mm
Anchura del actuador17mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 13:27