bp408
Número de artículo:-

Descripción de artículo
- Diseño compacto
- Conforme a la normativa de seguridad EN 81-20/50
- Interfaces: CANopen, USB, Ethernet, RS485 (DCP) y RS232
- Aplicable tanto para instalaciones de cable como hidráulicas
- algoritmo de grupos sofisticados, adaptable al cliente, sin necesidad de controlador adicional
- soporta todo tipo de puertas de hueco y cabina
- soporta sistemas de posicionamiento absolutos (encoders lineales y rotativos)
- soporta evaluaciones de posición seguras (PSU)
- Software con gran abanico de funciones
- Apto para instalación en cualquier sitio, también en el marco de puertas
- 16 E/S programables: 8 entradas / 8 salidas
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productobp408
eCl@ss number, version 11.027-24-40-90
Número eCl@ss, versión 9.027-24-40-90
ETIM number, version 7.0EC002584
ETIM number, version 6.0EC002584
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 16:44