BPS 260-1
Número de artículo:161184395

Descripción de artículo
- Accionador y sensor en nivel de fijación
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal19455703
Descripción del tipo de productoBPS 260-1
Número de artículo (Nº artículo)161184395
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto2g
NotaActuador y sensor en el mismo nivel de montaje
Datos mecánicos
Dirección de accionamiento0°
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador36mm
Anchura del actuador26mm
Alta del actuador13mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 09:36