BPS 303 SS
Número de artículo:101141156

Descripción de artículo
- Adecuado para la industria alimentaria
- especialmente fácil a limpiar mediante orificios roscados y ocultados en la parte trasera
- caja de acero fino
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal194066
Descripción del tipo de productoBPS 303 SS
Número de artículo (Nº artículo)101141156
EAN (European Article Number)4030661121079
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable
Peso bruto62g
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del actuador37mm
Anchura del actuador15mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 08:51