BPS 33S
Número de artículo:101184326
Archivo

Descripción de artículo
- caja de acero fino
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Producto descontinuado
Descripción del tipo de productoBPS 33S
Número de artículo (Nº artículo)101184326
EAN (European Article Number)4030661322223
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable
Peso bruto125g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador88mm
Anchura del actuador27mm
Alta del actuador14,5mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/11/2026, 02:11