BPS 40S-1-T
Número de artículo:103062870

Descripción de artículo
- caja de acero fino
- Accionador y sensor en nivel de fijación
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193738
Descripción del tipo de productoBPS 40S-1-T
Número de artículo (Nº artículo)103062870
EAN (European Article Number)4030661682235
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Peso bruto140g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador88mm
Anchura del actuador27mm
Alta del actuador14mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/10/2026, 21:07