BPS 40S-2-C
Número de artículo:101215267

Descripción de artículo
- caja de acero fino
- Accionador 90 unido al sensor
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193935
Descripción del tipo de productoBPS 40S-2-C
Número de artículo (Nº artículo)101215267
EAN (European Article Number)4030661419220
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Peso bruto150g
Datos generales - Características
Orificios roscados en la parte trasera Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador88mm
Anchura del actuador27mm
Alta del actuador14mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 13:20