BPS 40S-2-C-T
Número de artículo:103062874

Descripción de artículo
- caja de acero fino
- Accionador 90 unido al sensor
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal193935
Descripción del tipo de productoBPS 40S-2-C-T
Número de artículo (Nº artículo)103062874
EAN (European Article Number)4030661682266
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versión 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaAcero inoxidable (V4A)
Peso bruto140g
Datos generales - Características
Orificios roscados en la parte trasera Sí
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador88mm
Anchura del actuador27mm
Alta del actuador14mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/10/2026, 12:52