Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos.
Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
Palanca de interruptor para control de banda con rodillo de acero inoxidable 30 mm diámetro
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBS-B30-150-RVA
Número de artículo (Nº artículo)153030653
EAN (European Article Number)4030661535937
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Propiedades Globales
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto342g
Datos mecánicos
Material del rodilloAcero inoxidable (V2A)
Pasos de posicionamiento para el actuador10°
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del rodillo160mm
Diámetro del rodillo30mm
Longitud de la palanca273mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.