BS655-Z22-G230
Número de artículo:153031625

Descripción de artículo
- Concepto de plataforma con distintas unidades de función
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Protección IP66, IP67
- Configuración del punto de conmutación
- Simetría mediante eje dentado, en posición central
- Terminal de conexión central
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBS655-Z22-G230
Número de artículo (Nº artículo)153031625
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
NormasEN 620EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaFundición gris, lacado
Material de la tapa de la carcasaFundición gris, lacado
Peso bruto6.085g
Datos generales - Características
Piloto de señalizaciónSí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de pilotos1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pasos de posicionamiento para el actuador10°
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible
Sección del cable, máxima2,5 mm², flexible
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Material de los contactos, eléctricosPlata
Indicación de estado
Color del piloto de señalizaciónRojo
Nota (Indicador de estado por LED)Tensión de alimentación UB: 230 VAC
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/08/2026, 21:00