BS656-Z22
Número de artículo:153031622

Descripción de artículo
- Concepto de plataforma con distintas unidades de función
- Caja de termoplástico
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Protección IP66, IP67
- Configuración del punto de conmutación
- Simetría mediante eje dentado, en posición central
- Terminal de conexión central
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930649
Descripción del tipo de productoBS656-Z22
Número de artículo (Nº artículo)153031622
EAN (European Article Number)4030661670591
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN 620EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico inyectado a presión
Material de la tapa de la carcasaPlástico inyectado a presión
Peso bruto1.657g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pasos de posicionamiento para el actuador10°
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M25 x 1,5
ConexionadoConexión de tensión de muelle
Sección del cable, mínima0,5 mm², flexible
Sección del cable, máxima2,5 mm², flexible
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-40 ... +70 °C
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 23:08