BWU3565
Número de artículo:103016677

Descripción de artículo
- utilizable para AZM 400
- distribuidor activo AS-i
- Conexiones para cables de perfil AS-i & AUX
- con 2 entradas seguras para OSSD's y una salida digital no segura
- Cable de conexión de M12, 8-polos, 1 m
- Protección IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoBWU3565
Número de artículo (Nº artículo)103016677
EAN (European Article Number)4030661508917
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Propiedades Globales
NormasEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Material de la cajaPlástico
Tiempo de reacción, máximo11ms
Peso bruto140g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 62061
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF5,18 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
ConexionadoConector hembra M12, 8-polos, codificación A
Material del cablePUR
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 60mm
Altura45mm
Profundidad19mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-20 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-30 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10 … 55 Hz, amplitud 0,5 mm
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Corriente operativa, máxima60mA
Datos eléctricos - AS-i especificación
Especificación AS-IEsclavo de seguridad
AS-i Versión V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.F.1
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0Salida digital, control del motor
Salidas AS-i, DO 1 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Control Watch-Dog
Bits de parámetro AS-I, P1Señal de diagnóstico para interruptor de seguridad (invertido)
Bits de parámetro AS-I, P2 ... P3Sin función
Nota (bits de parámetro AS-I)Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Datos eléctricos - Tensión auxiliar (Aux)
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Tensión nominal operativa24VDC
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)(1) LED verde/rojo (LED AS-i bicolor): tensión de alimentación / error de comunicación / error de esclavo = 0 / error periférico detectado(2) LED verde: AUX Power disponible(3) LED amarillo: S1 = entrada de seguridad 1(4) LED amarillo: S2 = entrada de seguridad 2(5) LED amarillo: I1 = estado entradas I1(6) LED amarillo: o1 = estado salida o1
Nota
Indicación Tensión AUX DCstabilised PELV power supply
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/09/2026, 11:22