BZ2/06
Número de artículo:167001994

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13001106
Descripción del tipo de productoBZ2/06
Número de artículo (Nº artículo)167001994
EAN (European Article Number)7895054052869
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalZamak
Color del elemento de mandoAzul
Color del anillo frontalChrome plated
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Pulso de actuación6,5mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2,3N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura13,5mm
Diámetro total29mm
Diámetro del superficie tocable22,5mm
Diámetro del anillo frontal29mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/10/2026, 11:59