BZ2/14
Número de artículo:167001997

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13001114
Descripción del tipo de productoBZ2/14
Número de artículo (Nº artículo)167001997
EAN (European Article Number)7895054052906
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalZamak
Color del elemento de mandoAmarillo
Color del anillo frontalChrome plated
Peso bruto20g
Datos generales - Características
IluminableSí
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
Altura13,5mm
Diámetro total29mm
Diámetro del superficie tocable22,5mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/11/2026, 23:11