C2 36/05
Número de artículo:167002014

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13002005
Descripción del tipo de productoC2 36/05
Número de artículo (Nº artículo)167002014
EAN (European Article Number)7895054053675
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador tipo seta
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoVerde
Color del anillo frontalChrome plated
Peso bruto23g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
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
Altura26,5mm
Diámetro total36mm
Diámetro del superficie tocable36mm
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
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 14/11/2026, 06:46