Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Carretillas industriales
  2. Cabina

Cabina

RK - Interruptor tipo Joy-Stick / Pulsador tipo Joy-Stick

RK - Interruptor tipo Joy-Stick / Pulsador tipo Joy-Stick

  • •para condiciones duras de medio ambiente
  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Montaje Tuerca moleteada
  • •hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
Ir a la categoría
ED - Pulsador

ED - Pulsador

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
Ir a la categoría
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •Actuadores metálicos
  • •Desenclavamiento de llave
  • •Proyección del panel frontal 35 mm
  • •Protección IP65
Ir a la categoría
ESS/EST-Interruptor selector con acción por llave

ESS/EST-Interruptor selector con acción por llave

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
  • •Desenclavamiento de llave
Ir a la categoría
EW - Interruptor selector con retorno por muelle

EW - Interruptor selector con retorno por muelle

  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
Ir a la categoría
Pulsador luminoso EDL

Pulsador luminoso EDL

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •illuminable
Ir a la categoría
Piloto luminoso EME

Piloto luminoso EME

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
  • •Con LED integrado
Ir a la categoría
Piloto luminoso EML

Piloto luminoso EML

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
  • •Para elementos de iluminación
Ir a la categoría