PROFINET Safety fieldbox•Caja de distribución segura para PROFINET/PROFIsafe•Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad•Interruptor Dual Port integrado, compatible con IRT•Protección IP67Ir a la categoría
ObservaciónEtherCAT Safety fieldbox•Caja de distribución segura para EtherCAT con FSoE•Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad•Interruptor Dual Port integrado•Protección IP66, IP67•¡Compatible con ctrlX World!Ir a la categoría
Caja de seguridad EthernetIP•Caja de distribución segura para EtherNet/IP con CIP Safety•Para la conexión de hasta 8 dispositivos de seguridad•Interruptor Dual Port integrado•Protección IP66, IP67Ir a la categoría
Passive fieldbox•Caja de campo pasiva para conexión en serie•Para equipos con M12 Conector, 8-polos•Para 1 - 4 dispositivos electrónicos de seguridad SCHMERSAL•Fusible individual de los dispositivos de seguridad•Diseño robusto para montaje en campo•Protección IP67Ir a la categoría
Passive distribution module•Módulo de distribución pasivo para conexión en serie•Terminales a fuerza de resorte•Para 1 - 4 dispositivos electrónicos de seguridad SCHMERSAL•Fusible individual de los dispositivos de seguridad•Para montaje en armario eléctrico•Protección IP00Ir a la categoría