SRB-E-201ST
- •STOP 0 Función
- •1 oder 2·-canal de control
- •Pulsador de arranque / Auto-arranque
- •2 Salidas de seguridad 5,5 A
- •1 Señalización de salida
- •Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN ISO 13851
Su decisión:
Los relés multifuncionales de la serie PROTECT SRB-E pueden cubrir diversos perfiles de aplicación gracias a sus ocho variantes disponibles. Son adecuados para monitorizar todos los interruptores y dispositivos de bloqueo de seguridad electromecánicos y electrónicos habituales, así como sensores de seguridad y dispositivos de seguridad optoelectrónicos. Los relés de seguridad evalúan señales seguras que provienen, por ejemplo, de interruptores de posición de apertura forzada, diversos sensores de seguridad, así como dispositivos de mando para el paro de emergencia. También analizan las señales emitidas por interruptores de seguridad por solenoide y resguardos de seguridad optoelectrónicos (AOPDs) como barreras y rejillas ópticas. Además se pueden utilizar en aplicaciones hasta SIL 3 según EN 62061/IEC 61508 y la categoría 4/PL e según 13849-1.
Una gran ventaja de la serie SRB-E es su multifuncionalidad: Con cada variante es posible sustituir varias docenas de relés SRB existentes. Cada relé puede ser configurado para hasta once aplicaciones distintas. Este proceso se realiza a través de un elemento de mando fácil de utilizar. De esta manera, el relé de seguridad permite la monitorización de todos los sensores de seguridad habituales y resguardos de seguridad electromecánicos. A esto hay que añadirle un considerable alivio para los fabricantes de máquinas, cuando se trate de elegir el relé correcto para la aplicación individual. Esto es gracias al número reducido de versiones, así como a la presentación clara de las ocho variantes y sus correspondientes funciones.
Los relés de seguridad multifuncionales del Grupo Schmersal están equipados con dos interruptores giratorios. Con ellos se ajustan funciones, como por ejemplo una monitorización de arranque/rearme, o se regula el tiempo de retardo de desconexión de las salidas de seguridad. Tras la puesta en marcha, la cubierta transparente de la placa frontal se puede asegurar mediante un precinto disponible en el mercado. La serie PROTECT SRB-E destaca por tiempos de reacción muy cortos y emite mensajes de estado y diagnóstico detallados a través de indicadores LED. Las cajas optimizadas de Schmersal son, además, compactas y están equipadas con diversas funciones prácticas y características, como, por ejemplo, una técnica de conexión enchufable con codificación. En el amplio catálogo online se ponen a disposición detalles técnicos adicionales.