PS166 Pitón de rodillo R200•Rodillo de plástico Ø 9,5 mm•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Protección IP66, IP67Ir a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R201•Stainless steel roller Ø 9,5 mm•Symmetric enclosure•Protection class IP66, IP67•Thermoplastic enclosureIr a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R202•Rodillo de latón Ø 9,5 mm•Caja simétrica•Protección IP66, IP67•Caja de termoplásticoIr a la categoría
PS116 Palanca de rodillo K200•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca de rodillo K210•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca acodada K230•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca acodada K240•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca acodada K250•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo H200•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo H201•with stainless steel roll•Lever angle adjustable in 15° steps•Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo H202•Rodillo de latón Ø 16 mm•Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo N200•Caja de termoplástico•con rodillo de plástico•con longitud ajustable en pasos de 2 mm•Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo N201•with stainless steel roll•length adjustable in 2 mm steps•Lever angle adjustable in 15° steps•Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo N202•con rodillo de latón•con longitud ajustable en pasos de 2 mm•Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45ºIr a la categoría
PS116 Palanca de varilla J200•sólo para aplicaciones de posicionado•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º•Diseño a EN 50047Ir a la categoría
PS116 Palanca de varilla J203•sólo para aplicaciones de posicionado•Caja de termoplástico•Caja simétrica•Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º•Protección IP66, IP67•Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º•Diseño a EN 50047Ir a la categoría
PS216 Palanca de muelle F230•sólo para aplicaciones de posicionado•Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º•Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º•Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable•Diseño a EN 50047•Disponible en versión con LEDIr a la categoría