• tec-nicum
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
  1. Interruptor de posición
  2. PS216

PS216

PS216 Pitón S200

PS216 Pitón S200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón S211

PS216 Pitón S211

  • •Pitón Acero fino Ø 10,3 mm
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón S221

PS216 Pitón S221

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R200

PS216 Pitón de rodillo R200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R201

PS216 Pitón de rodillo R201

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R210

PS216 Pitón de rodillo R210

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R220

PS216 Pitón de rodillo R220

  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K200

PS216 Palanca acodada K200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K210

PS216 Palanca acodada K210

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K220

PS216 Palanca acodada K220

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H200

PS216 Palanca giratoria de rodillo H200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202

  • •con rodillo de latón
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H230

PS216 Palanca giratoria de rodillo H230

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •Longitud de palanca: 28 mm
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H236

PS216 Palanca giratoria de rodillo H236

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •Longitud de palanca: 28 mm
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N200

PS216 Palanca giratoria de rodillo N200

  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N206

PS216 Palanca giratoria de rodillo N206

  • •Longitud de palanca 24 a 66 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N210

PS216 Palanca giratoria de rodillo N210

  • •Longitud de palanca 24 a 66 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca de varilla J200

PS216 Palanca de varilla J200

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K230

PS216 Palanca acodada K230

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K240

PS216 Palanca acodada K240

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K250

PS216 Palanca acodada K250

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría