1. Interruptor de posición
  2. PS226

PS226

PS226 Pitón S200

PS226 Pitón S200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ancho de pitón Ø 8.6 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Pitón de rodillo R200

PS226 Pitón de rodillo R200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Pitón de rodillo R201

PS226 Pitón de rodillo R201

  • •with stainless steel roll
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •cable entry 2 x M20 x 1,5
Ir a la categoría
PS226 Palanca de rodillo K200

PS226 Palanca de rodillo K200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Palanca de rodillo K201

PS226 Palanca de rodillo K201

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Palanca de rodillo K210

PS226 Palanca de rodillo K210

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Federstab F230

PS226 Federstab F230

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Palanca de muelle
Ir a la categoría
PS226 Palanca giratoria de rodillo H200

PS226 Palanca giratoria de rodillo H200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Palanca giratoria de rodillo N200

PS226 Palanca giratoria de rodillo N200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Palanca de varilla J200

PS226 Palanca de varilla J200

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 rod lever J203

PS226 rod lever J203

  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
Ir a la categoría
PS226 Palanca acodada K230

PS226 Palanca acodada K230

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Palanca acodada K240

PS226 Palanca acodada K240

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS226 Palanca acodada K250

PS226 Palanca acodada K250

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
  • •Diseño a EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría