1. Interruptor de posición
  2. PS315

PS315

PS315 Pitón S200

PS315 Pitón S200

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
  • •Elemento actuador de plástico
Ir a la categoría
PS315 Pitón S300

PS315 Pitón S300

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
  • •Elemento actuador de plástico
Ir a la categoría
PS315 Pitón de rodillo R300

PS315 Pitón de rodillo R300

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Pitón de rodillo R301

PS315 Pitón de rodillo R301

  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Ir a la categoría
PS315 Pitón de rodillo R302

PS315 Pitón de rodillo R302

  • •con rodillo de latón
  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca de rodillo K360

PS315 Palanca de rodillo K360

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca de rodillo K370

PS315 Palanca de rodillo K370

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H300

PS315 Palanca giratoria de rodillo H300

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H301

PS315 Palanca giratoria de rodillo H301

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H302

PS315 Palanca giratoria de rodillo H302

  • •con rodillo de latón
  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H311

PS315 Palanca giratoria de rodillo H311

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H310

PS315 Palanca giratoria de rodillo H310

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo H312

PS315 Palanca giratoria de rodillo H312

  • •con rodillo de latón
  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo N300

PS315 Palanca giratoria de rodillo N300

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo N301

PS315 Palanca giratoria de rodillo N301

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca giratoria de rodillo N302

PS315 Palanca giratoria de rodillo N302

  • •con rodillo de latón
  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 roller lever N306

PS315 roller lever N306

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •Metal enclosure
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Ir a la categoría
PS315 Palanca de varilla J300

PS315 Palanca de varilla J300

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS315 Palanca de varilla J301

PS315 Palanca de varilla J301

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Disponible en versión con LED
  • •con varilla de acero inoxidable
Ir a la categoría
PS315 Varilla de resorte F230

PS315 Varilla de resorte F230

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Disponible en versión con LED
  • •Palanca de muelle
Ir a la categoría
PS315 Varilla de resorte F231

PS315 Varilla de resorte F231

  • •Caja metélica
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Disponible en versión con LED
  • •Palanca de varilla de resorte de acero inoxidable
Ir a la categoría