1. Interruptor de posición
  2. PS316

PS316

PS316 Pitón S200

PS316 Pitón S200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
Ir a la categoría
PS316 Pitón S300

PS316 Pitón S300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Pitón de rodillo R300

PS316 Pitón de rodillo R300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Pitón de rodillo R302

PS316 Pitón de rodillo R302

  • •con rodillo de latón
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca de rodillo K360

PS316 Palanca de rodillo K360

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca de rodillo K370

PS316 Palanca de rodillo K370

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo H300

PS316 Palanca giratoria de rodillo H300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo H310

PS316 Palanca giratoria de rodillo H310

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Rollenschwenkhebel N301

PS316 Rollenschwenkhebel N301

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo H326

PS316 Palanca giratoria de rodillo H326

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
Ir a la categoría
PS316 roller lever H330

PS316 roller lever H330

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N300

PS316 Palanca giratoria de rodillo N300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N306

PS316 Palanca giratoria de rodillo N306

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N308

PS316 Palanca giratoria de rodillo N308

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N360

PS316 Palanca giratoria de rodillo N360

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N370

PS316 Palanca giratoria de rodillo N370

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca de varilla J300

PS316 Palanca de varilla J300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría