1. Interruptor de posición
  2. 236

236

236 Pitón S

236 Pitón S

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Pitón con fijación central 4S

236 Pitón con fijación central 4S

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca de varilla con resorte AF

236 Palanca de varilla con resorte AF

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •La palanca de resorte puede ser accionada desde cualquier dirección
  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Pitón de rodillo con fijación central 4r

236 Pitón de rodillo con fijación central 4r

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Pitón de rodillo R

236 Pitón de rodillo R

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca de rodillo 1r

236 Palanca de rodillo 1r

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca de rodillo K

236 Palanca de rodillo K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca acodada 4K

236 Palanca acodada 4K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 palanca acodada 3K

236 palanca acodada 3K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 pPlanca acodada 4K

236 pPlanca acodada 4K

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo H

236 Palanca giratoria de rodillo H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 1H

236 Palanca giratoria de rodillo 1H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 7H

236 Palanca giratoria de rodillo 7H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

236 Palanca giratoria de rodillo 7H-2138

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de varilla 10H

236 Palanca giratoria de varilla 10H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 12H

236 Palanca giratoria de rodillo 12H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 14H

236 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría
236 Palanca giratoria de rodillo 15H

236 Palanca giratoria de rodillo 15H

  • •Caja de termoplástico
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Doble aislamiento
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría