1. Interruptor de seguridad para resguardos pivotantes
  2. Interruptor de seguridad pivotante

Interruptor de seguridad pivotante

TV.S 335

TV.S 335

  • •Caja metélica
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • •40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Eje actuador permite giro hasta 360°
Ir a la categoría
TV.S 355

TV.S 355

  • •Caja metélica
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • •66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • •Eje actuador permite giro hasta 360°
Ir a la categoría
TV8S 521

TV8S 521

  • •Caja metélica
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Montaje independiente de la charnela
  • •92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • •Montaje variable en el lado de la charnela
  • •Montaje en guia posible
  • •Vigilancia de 2 canales recíprocos
  • •Eje actuador permite giro hasta 360°
  • •Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
  • •Sistema de fijación a presión (eje ranurado)
  • •2 interruptores en una caja
Ir a la categoría
TESZ

TESZ

  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Ir a la categoría
TESF

TESF

  • •Caja metélica
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)
Ir a la categoría
TESK

TESK

  • •Caja metélica
Ir a la categoría
Accesorios

Accesorios

Ir a la categoría
TV.S 226

TV.S 226

  • •Diseño a EN 50047
  • •Caja de termoplástico
  • •Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
Ir a la categoría
TV.S 316

TV.S 316

  • •Diseño a EN 50041
  • •Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría