1. Conmutación y control de seguridad
  2. Paneles de control

Paneles de control

BDF20

BDF20

  • •Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
  • •Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
  • •Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Ir a la categoría
BDF40

BDF40

  • •Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
  • •Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
  • •Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Ir a la categoría
BDF100

BDF100

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • •rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • •Etiquetado con cubiertas de plástico separado
Ir a la categoría
BDF200

BDF200

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • •rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • •Funciones de paro de emergencia, Inicio y apagado y reame disponible
  • •La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
  • •Etiquetado con cubiertas de plástico separado
  • •Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación
Ir a la categoría
BDF200-SD/FB

BDF200-SD/FB

  • •Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •Conexión M12, 8-polos
Ir a la categoría