1. Cortinas y rejillas ópticas de seguridad (AOPD's)
  2. Accesorios

Accesorios

Silenciar

Silenciar

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Ir a la categoría
Tubo de protección IP69

Tubo de protección IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Ir a la categoría
Caja de protección para AOPD's

Caja de protección para AOPD's

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Ir a la categoría
Espejo

Espejo

Ir a la categoría
Amortiguador de vibraciones

Amortiguador de vibraciones

Ir a la categoría
Barrera de luz de reflexión

Barrera de luz de reflexión

Ir a la categoría
Escuadra de montaje / grupo de montaje

Escuadra de montaje / grupo de montaje

Ir a la categoría
Ayuda de alineamiento por láser

Ayuda de alineamiento por láser

Ir a la categoría
Caja de distribución para función de muting

Caja de distribución para función de muting

Ir a la categoría
Conector

Conector

Ir a la categoría