1. Conmutación y control de seguridad
  2. Interruptor de validación

Interruptor de validación

ZSD

ZSD

  • •Caja de termoplástico
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Diseñado particularmente para aplicaciones de Robótica según la norma ANSI.
  • •La configuración redundante de los contactos permite el procesamiento de las señales con relés de seguridad habituales.
  • •Los contactos no cierran al accionarlos hacia atrás ( pos 3-> pos 1)
Ir a la categoría