1. Cajas de distribución de seguridad
  2. Variantes de dispositivo SFB especiales

Variantes de dispositivo SFB especiales

BDF 200-FB

BDF 200-FB

  • •Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •Conexión M12, 8-polos
Ir a la categoría
AZM 161-FB

AZM 161-FB

  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •Bloqueo con protección de errores de cierre
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Contactos
  • •Larga vida
  • •Versión de equipo para la conexión a una Safety-Field-Box SFB
  • •Conector M12, 8 polos
Ir a la categoría
AZM 170-FB

AZM 170-FB

  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •Diseño compacto
  • •Bloqueo con protección de errores de cierre
  • •Larga vida
  • •Elevada fuerza de bloqueo
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Versión de equipo para la conexión a una Safety-Field-Box SFB
  • •Conector M12, 8 polos
Ir a la categoría
AZ 16-FB

AZ 16-FB

  • •Caja de termoplástico
  • •Doble aislamiento
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Codificación universal
  • •Larga vida
  • •Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
  • •Insensible a la suciedad
  • •Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
  • •Versión de equipo para la conexión a una Safety-Field-Box SFB
  • •Conector M12, 8-polos
Ir a la categoría