1. Dispositivos de mando y señalización
  2. Serie-E.V

Serie-E.V

Piloto luminoso EML.V

Piloto luminoso EML.V

  • •for light elements
  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Ir a la categoría
EDP.V - Pulsador

EDP.V - Pulsador

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Ir a la categoría
Selector con llave ES.V

Selector con llave ES.V

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Key unlatching
  • •with or without latching
  • •2 or 3 positions
  • •Protection class IP65
Ir a la categoría
Conmutador seleccionador EW.V

Conmutador seleccionador EW.V

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •with short or long toggle
  • •2 or 3 positions
  • •Protection class IP65
Ir a la categoría
Pulsador EDT.V

Pulsador EDT.V

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Ir a la categoría
Pulsador luminoso EDL.V

Pulsador luminoso EDL.V

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •illuminable
  • •Protection class IP65
Ir a la categoría
EDRZ.V / EDRR.V - Paro de Emergencia

EDRZ.V / EDRR.V - Paro de Emergencia

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
  • •Protection class IP65
Ir a la categoría
EDR.V - Mushroom button with latching

EDR.V - Mushroom button with latching

  • •Mounting hole 30.5 mm
  • •Flush mounting (Anti-vandal)
Ir a la categoría