1. M 330 Palanca en ángulo con dos ruedas 4D
  2. M 330 Palanca en ángulo con dos ruedas 4D
M 330 Palanca en ángulo con dos ruedas 4D

M 330 Palanca en ángulo con dos ruedas 4D

  • Caja metélica
  • Larga vida
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( componente básico)
  • Adecuados para velocidades lentas de accionamiento
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • exentos de siliconas
  • acreditados en centrales de potencia
  • Cabezal de accionamiento posicionable en 4 x 90º
  • Con retención en cada posición final
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • Cabezal de accionamiento con retención a 90º
3 Productos
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

Nº de pedido

Position switch

M3V4D 330-11Y-1366

M3V4D 330-11Y-1366

Nº de pedido

Position switch

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

Nº de pedido

Position switch

3 Resultados encontrados