1. 441 Palanca giratoria de rodillo D
  2. 441 Palanca giratoria de rodillo D
441 Palanca giratoria de rodillo D

441 Palanca giratoria de rodillo D

  • El cabezal de accionamiento puede colocarse 4 x 90º
  • Ajuste contínuo de la posición de la palanca en 360º
  • 2 Contactos
  • La palanca puede invertirse a 180º
  • En la versión resistente a temperaturas extremas, el rodillo puede montarse en dos posiciones distintas en la palanca
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
  • Protección IP65
9 Productos
MD 441-11Y-M20

MD 441-11Y-M20

Nº de pedido

Position switch

TD 441-11Y-M20

TD 441-11Y-M20

Nº de pedido

Position switch

MD 441-11Y-T-M20

MD 441-11Y-T-M20

Nº de pedido

Position switch

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

MD 441-11Y-A-T-M20-2037

Nº de pedido

Position switch

MD 441-11Y-T-2512

MD 441-11Y-T-2512

Nº de pedido

Position switch

TD 441-11Y-2512

TD 441-11Y-2512

Nº de pedido

Position switch

MD 441-11Y-M20-RMS

MD 441-11Y-M20-RMS

Nº de pedido

Position switch

MD 441-11Y-2512

MD 441-11Y-2512

Nº de pedido

Position switch

TD 441-11Y-T-M20

TD 441-11Y-T-M20

Nº de pedido

Position switch

9 Resultados encontrados