1. Tecnología de automatización
  2. Interruptor magnético

Interruptor magnético

SSB-R

SSB-R

  • •Pista magnética Sensorbox
  • •4 pistas, 2 opcionales para el posicionamiento fino
  • •Pistas para el posicionamiento fino opcionales con preaviso de advertencia
  • •Almacenamiento de señales sin mantenimiento y conmutación en caso de fallo de corriente
  • •Indicación de pista por LED de gran ángulo
Ir a la categoría
BN 12

BN 12

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Caja metélica
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Diseño Ø 10,7 mm
  • •con fijación central
  • •Con cable de conexión
Ir a la categoría
BN 20

BN 20

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •104 mm x 52 mm x 47 mm
  • •Caja de Aluminio
  • •Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Racor roscado
  • •Alta resistencia a la vibración
  • •Disponible con accionamiento frontal o lateral
Ir a la categoría
BN 31/310

BN 31/310

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Actuación lateralmente
  • •Forma plana
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Ir a la categoría
BN 32

BN 32

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Conector con terminales de pala
Ir a la categoría
BN 65

BN 65

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •Forma de construcción Ø 13 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •con fijación central
Ir a la categoría
BN 75

BN 75

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • •Interruptor magnético de nivel
  • •Caja de termoplástico
  • •Disponible con conector M12 y salida de cable
Ir a la categoría
BN 80

BN 80

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Forma plana
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •44 mm x 13 mm x 9 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Superficie de accionamiento marcada por saliente
Ir a la categoría
BN 85

BN 85

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Contactos Reed insertable, montaje in situ
Ir a la categoría
BN 85-5

BN 85-5

  • •Principio sin contacto
  • •5 contactos reed
  • •Larga vida
  • •LED indicador del estado
  • •conector
  • •Caja de termoplástico
  • •Contactos Reed insertable, montaje in situ
Ir a la categoría
BN 120

BN 120

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Diseño Ø 10,7 mm
  • •con fijación central
  • •Con cable de conexión
Ir a la categoría
BN 325

BN 325

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Conector con terminales de pala
Ir a la categoría
BN 650

BN 650

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Forma de construcción Ø 13 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •con fijación central
Ir a la categoría
Actuador

Actuador

Ir a la categoría