1. Tecnología de automatización
  2. Interruptor para control de cinta

Interruptor para control de cinta

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

  • •Caja metélica
  • •2 Contactos
Ir a la categoría
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)

  • •Caja metélica
  • •Diseño robusto
Ir a la categoría
441 Interruptor para control de cinta

441 Interruptor para control de cinta

  • •Caja metélica
  • •2 Contactos
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( componente básico)
  • •Adecuado para trabajos duros
Ir a la categoría
T. 454 Interruptores para control de cinta

T. 454 Interruptores para control de cinta

  • •Caja de fundición de acero,
  • •Piezas exteriores de acero fino
  • •2 ángulos de conmutación (advertencia, desconexión)
Ir a la categoría
HDS

HDS

  • •Concepto de plataforma con distintas unidades de función
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Configuración del punto de conmutación
  • •Simetría mediante eje dentado, en posición central
  • •Terminal de conexión central
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
Ir a la categoría