1. Tecnología de automatización
  2. Microrruptores

Microrruptores

M 302/303

M 302/303

  • •aleación ligera inyectadacaja
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Protección IP65
Ir a la categoría
M 610

M 610

  • •Conmutador con doble ruptura, apertura forzada
  • •Larga vida
  • •Caja de termoplástico
  • •Terminales a soldar, enchufables, o tornillo
Ir a la categoría
M 630

M 630

  • •versión resistente a la temperatura (hasta 120ºC)
  • •Terminales a soldar, enchufables, o universales
  • •Diseño robusto
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
M 6800

M 6800

  • •Terminales a soldar, enchufables, o universales
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
M 6820

M 6820

  • •Inserto de conmutación para interruptor de husillo de corriente de control MSP
  • •Racor roscado
Ir a la categoría
M 6900

M 6900

  • •Terminales a soldar, enchufables, o universales
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
M 687

M 687

  • •Terminales a tornillo o enchufables
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
M 697

M 697

  • •Caja de termoplástico
  • •Terminales a tornillo o enchufables
Ir a la categoría
Z 6881

Z 6881

  • •Terminales a tornillo o enchufables
  • •Caja de termoplástico
  • •Acción brusca
Ir a la categoría
M 689

M 689

  • •Racor roscado
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
Z 415/M 415

Z 415/M 415

  • •Caja de termoplástico
  • •Racor roscado
Ir a la categoría
Z/T 232

Z/T 232

  • •Conmutador con doble ruptura, apertura forzada
  • •Puentes de contactos con separación galvánica
  • •Racor roscado
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
M 660

M 660

  • •sin orejas de fijación
  • •Caja de goma
  • •Terminales a soldar, y terminales enchufables
  • •Cubierta de metal
Ir a la categoría
M 6600

M 6600

  • •con brida de sujeción
  • •Caja de goma
  • •Terminales a soldar, y terminales enchufables
  • •Cubierta de metal
Ir a la categoría
M 6610/6620

M 6610/6620

  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría