1. EX-AZM 415
  2. EX-AZM 415
EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Zona 22
  • Caja metélica
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Fuerza de bloqueo 3500N
  • 2 interruptores en una caja
  • Retención regulable hasta 400 N
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Apertura sin problemas de puertas sometidas a trabajos duros Mediante sistema de manivela de campana
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
4 Productos
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Nº de pedido

EX-Solenoid interlock

4 Resultados encontrados