Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Línea directa de 7:30 a 16:30
Comparar productos
Brasil (ES)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemania
DE
Finlandia
FI
Francia
FR
Reino Unido
EN
India
EN
Internacional
EN
Italia
IT
Japón
JA
Canadá
ENFR
Países Bajos
NL
Noruega
NO
Austria
DEEN
Polonia
PL
Portugal
PT
Suecia
SV
Suiza
DEFRIT
España
ES
Turquía
TR
Estados Unidos
EN
Schmersal
  1. EX-T 335 Pitón S
  2. EX-T 335 Pitón S
EX-T 335 Pitón S

EX-T 335 Pitón S

  • EX-Zona 1 y 21
  • Caja metélica
  • Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Dimensiones de fijación según EN 50041
  • 1 entrada de cable M 20 x 1.5
3 Productos
EX-TS335-02Y

EX-TS335-02Y

Nº de pedido

EX-Position switch with safety function

EX-TS335-11Y

EX-TS335-11Y

Nº de pedido

EX-Position switch with safety function

EX-TS335-11Y

EX-TS335-11Y

Nº de pedido

EX-Position switch with safety function

3 Resultados encontrados