1. Otros productos/software
  2. Material de fijación

Material de fijación

Tornillos de seguridad con ranura para un solo sentido

Tornillos de seguridad con ranura para un solo sentido

  • •Para montaje del actuador
  • •Alta protección contra manipulación
  • •Protección contra desmontaje del actuador no autorizado
  • •Suministro en diversas longitudes
Ir a la categoría
Tornillos de seguridad con ranura unidireccional Acero inoxidable

Tornillos de seguridad con ranura unidireccional Acero inoxidable

  • •Acero fino (V4A)
  • •Para montaje del actuador
  • •Alta protección contra manipulación
  • •Protección contra desmontaje del actuador no autorizado
  • •Suministro en diversas longitudes
Ir a la categoría
ABRAZADERA H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40

ABRAZADERA H4, H6.5, H12, H18, H20, H30, H40

Ir a la categoría