1. Accesorios - Interface-SD
  2. Gateway

Gateway

SDG

SDG

  • •Diagnóstico en serie de un máximo de 31 dispositivos de seguridad vía bus SD de Schmersal
  • •Direccionamiento automático de los participantes del bus SD conectados
  • •Interfaz de diagnóstico y configuración para facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema
  • •Amplias funciones adicionales a través del servidor Web integrado
  • •Almacenamiento a largo plazo de mensajes de registro mediante tarjeta SD
  • •Conversión de datos de estado y diagnóstico a protocolos de bus de campo basados en Ethernet
Ir a la categoría
SD-I-U

SD-I-U

  • •Gateway-Universal para el cableado en serie de los señalas de diagnostico dedispositivos de seguridad con interfaz SD integrado.
  • •A través del interfaz de bus de campo se transfiere un volumen de datos de estado y de diagnóstico al sistema de control.
  • •Conexión en serie de la diagnóstica de máx. 31 dispositivos de seguridad
  • •Conexión en serie de diferentes dispositivos posible
  • •Reducción de tiempo y costo del cableado por conexión en serie de los canales de seguridad y diagnostico en el campo.
  • •Direccionado automático de los dispositivos de seguridad en el interfaz SD
Ir a la categoría
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 para convertir las señales de diagnóstico en serie al protocoloPROFIBUS DP
  • •El Gateway Profibus SD-I-DP-V0-2 es un esclavo de Profibus
  • •Dispositivo para montaje en caja de control en raíles DIN convencionales, con clase de protección IP 10
Ir a la categoría