1. Interrupt. de seguridad con actuador separado (archivo)
  2. AZ 201

AZ 201

Archivo
AZ 201 image

AZ 201

Ir a la categoría
Archivo
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Interruptores de Seguridad con actuador separado
  • •Caja de termoplástico
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • •Diagnosis inteligente
  • •Con sensor de detección de puerta T
  • •Protección IP67
Ir a la categoría