1. AZM 201 D
  2. AZM201D
Archivo
AZM201D

AZM201D

  • Caja de termoplástico
  • Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
  • 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • Indicado para puertas batientes y correderas
  • Diagnosis inteligente
  • Rearme manual
  • Protección IP66, IP67
  • Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del resguardo de seguridad
  • 2 salidas de seguridad OSSD para la monitorización del enclavamiento
  • diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
5 Productos
AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Archivo

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P
Archivo

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1
Archivo

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A
Archivo

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU
Archivo

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Nº de pedido

Solenoid interlock

5 Resultados encontrados