• tec-nicum
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
  1. AZM 415
  2. AZM 415
Archivo
AZM 415

AZM 415

  • Retención regulable hasta 400 N
  • Caja metélica
  • Bloqueo con protección de errores de cierre
  • Diseño robusto
  • Larga vida
  • 2 entradas de cable M 20 x 1.5
  • Terminales a tornillo
9 Productos
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC
Archivo

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC
Archivo

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
Archivo

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC
Archivo

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Archivo

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC
Archivo

AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC
Archivo

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC
Archivo

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Nº de pedido

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC
Archivo

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Nº de pedido

Solenoid interlock

9 Resultados encontrados