1. Dispositivo de bloqueo de seguridad por solenoide
  2. MZM 120

MZM 120

Archivo
MZM 120

MZM 120

  • •Caja de termoplástico
  • •Interruptores de Seguridad debe ser utilizado como tope final
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Sistema electrónico codificado, accionado por proximidad
  • •Enclavamiento ajustable
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 1,5 mm horizontalmente.
  • •Diagnosis inteligente
  • •Circuito en Serie auto controlados
Ir a la categoría
Archivo
MZM 100 ST2-SD2P-A image

MZM 100 ST2-SD2P-A

Ir a la categoría