1. Componentes del sistema
  2. Gateways de seguridad

Gateways de seguridad

Archivo
ASSG-2M-PB

ASSG-2M-PB

  • •2 Interfaz AS maestro integrado
  • •Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP con PROFIsafe
  • •Monitor de seguridad opcional para 2 circuitos AS-i, 256 dispositivos de seguridad
  • •2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
  • •interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45; Web-Server integrado
  • •controla hasta 64 circuitos de habilitación,- 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado- 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado
Ir a la categoría
Archivo
ASSG-2M-PN

ASSG-2M-PN

  • •2 Interfaz AS maestro integrado
  • •Gateway de bus de campo: PROFINET 10/100 MBaud con PROFIsafe
  • •Monitor de seguridad opcional para 2 circuitos AS-i, 256 dispositivos de seguridad
  • •2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
  • •interfaz diagnostico: RS 232; alternativamente vía conexión PROFINET; Web-Server integrado
  • •controla hasta 64 circuitos de habilitación,- 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado- 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado
Ir a la categoría