1. Interruptores de seguridad
  2. 236 AS

236 AS

Archivo
AS - 236 Pitón de rodillo R

AS - 236 Pitón de rodillo R

  • •Caja de termoplástico
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •LED y pantalla de estado de AS-i
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •Apto para AS-i Power24
Ir a la categoría
Archivo
AS - 236 Palanca giratoria de rodillo 14H

AS - 236 Palanca giratoria de rodillo 14H

  • •Caja de termoplástico
  • •Amplia gama de actuadores alternativos
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
  • •Dimensiones de fijación según EN 50047
  • •LED y pantalla de estado de AS-i
  • •Con punto de corte incorporado AS-Interface
  • •Apto para AS-i Power24
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Ir a la categoría