1. Carretillas industriales
  2. Cabina

Cabina

RK - Interruptor tipo Joy-Stick / Pulsador tipo Joy-Stick

RK - Interruptor tipo Joy-Stick / Pulsador tipo Joy-Stick

  • •para condiciones duras de medio ambiente
  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Montaje Tuerca moleteada
  • •hasta 6 mm Grosor de la placa frontal
Ir a la categoría
ED - Push button

ED - Push button

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
Ir a la categoría
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •Actuadores metálicos
  • •Desenclavamiento de llave
  • •Proyección del panel frontal 35 mm
Ir a la categoría
ESS/EST-Interruptor selector con acción por llave

ESS/EST-Interruptor selector con acción por llave

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
  • •Desenclavamiento de llave
Ir a la categoría
EW - Interruptor selector con retorno por muelle

EW - Interruptor selector con retorno por muelle

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
Ir a la categoría
Pulsador luminoso EDL

Pulsador luminoso EDL

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •illuminable
Ir a la categoría
Piloto luminoso EME

Piloto luminoso EME

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
  • •Con LED integrado
Ir a la categoría
Piloto luminoso EML

Piloto luminoso EML

  • •Diám. del taladro Ø 22,3 mm
  • •Protección IP65
  • •Caja de Aluminio
Ir a la categoría